Leveringsprogramma

Basisfunctie
Adapterplaat
Adapterplaat 16 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Nvt
10.11 Kortsluitvastheid
Niet van toepassing.
10.12 EMC
Niet van toepassing.
10.13 Mechanische functie
Niet van toepassing.

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / D-schroefadapter (EC000085)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / D-schroef-pasinzet (ecl@ss10.0.1-27-14-21-13 [AKE285013])
DIN-grootte
DII
Nom. (meet)stroom
16 Amp
Kleurcode
Grijs