Leveringsprogramma

Assortiment
zekeringlastscheider
Typekenner
LPC
Aantal polen
1-polig
beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Verdelerinbouw
nominale continu stroom [Iu]
16 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
zekering
16 A-zekering geïntegreerd bouwgrootte

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs; KEMA
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
1-polig
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
16 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3 W
Aansluitdiameters
Eenaderig
1,5 - 16 mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228flexible
1,5 - 10 mm2
Isolatielengte
8 mm
Aandraaimoment aansluitschroef
3 Nm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
400 Volt
Nom. continustroom Iu
16 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
Overig
Aantal polen
2
Met zekeringsbewaking
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Overig
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Nee
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20