Leveringsprogramma

Assortiment
Signaalzuilen SL
Basisfunctie
Continue lichtmodule
beschermingsgraad
IP66
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
110/120 V AC V
Lichtsoort
Continu licht
Lichtsignalering
LED
kleur
geel
116C070
functie
1160SPC-39
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
> 15
conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms
Halfsinus g
Beschermingsgraad IEC
IP66
IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL
Type 4, 4X, 13
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart
Kap: polycarbonaat (PC)
Kleur van de kappe
geel
Omgevingstemperatuur
-30 - +60 °C
Aantal signaalelementen
max. 5 met standaardbasis
max. 10 met basis voor tweezijdige montage
Gewicht
45 g
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Module
Lichtsoort
Continu licht
Lichtsignalering
LED
Lekstroom
< 0.003 A
Levensduur
> 100000 h
Stralingshoek
360°
Stroomverbruik110 /120 V AC
0,030 A
Spanningsbereik
110/120 V AC ± 10 %

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Optische module voor signaalzuil (EC000232)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalkolommen optisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Functie
Continu licht
Kleur
Geel
Buitendiameter
43 Millimeter
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
110 - 120 Volt
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
110 - 120 Volt
Bedrijfsspanning bij DC
0 - 0 Volt
Spanningstype
AC
Lamptype
Led
Kleur behuizing
Zwart
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Afmetingen

1160DIM-61