171314 SL4-L24-G
Модуль постоянного свечения;зеленый;светодиод;24 В
Alternate Catalog No.
SL4-L24-G
Модуль постоянного свечения, Цвет зеленый, Ассортимент: Световые сигнальные башни SL, Класс защиты: IP66, Класс защиты UL: Тип 4, 4X, 13, Номинальное напряжение: Ue= 24 V AC/DC, Разновидности освещения: Постоянное освещение, Светоэлемент: Светодиод, установочное положение: любая, Подключение к SmartWire-DT: нет, Стандарты и положения: IEC/EN 60947-5-1
Программа поставок
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение
любая
Удароустойчивость
> 15
согл. IEC 60068-2-27
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус g
согл. IEC 60068-2-27
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус g
Класс защиты IEC
IP66
IEC/EN 60529
IEC/EN 60529
Класс защиты UL
Тип 4, 4X, 13
материал
Корпус: поликарбонат (PC), чёрный
Колпачок: поликарбонат (PC)
Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка
зеленый
Температура окружающей среды
-30 - +60 °C
Количество сигнальных элементов
макс. 5 со стандартной основой
макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес
45 g
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Модули
Разновидности освещения
Постоянное освещение
Светоэлемент
Светодиод
токоутечка
< 0.003 A
срок службы
> 100000 H
Угол излучения
360°
Потребляемый ток/мощностьat 24 V AC/DC
0,022 - 0,033 A
Диапазон напряжений
24 В перем./пост. тока ± 10 %
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Мин. рабочая температура
-30 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Function
Continuous light
Colour
Green
Outer diameter
43 mm
Operating voltage at AC 50 Hz
24 - 24 V
Operating voltage at AC 60 Hz
24 - 24 V
Operating voltage at DC
24 - 24 V
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Colour housing
Black
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документы(PDF, bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center