Программа поставок

Ассортимент
Световые сигнальные башни SL
Основная функция
Базовый модуль
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Вид монтажа
для горизонтального монтажа
оснащение
База с опорным адаптером для установки (система быстрого монтажа)
включая крышку
Длина трубы
400 mm
Количество модулей
макс. 5 модулей
Цвет
черный
Труба серого цвета под алюминий
116C066
Применяемое для
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947-5-1
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
> 15
согл. IEC 60068-2-27
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус g
Класс защиты IEC
IP66
IEC/EN 60529
Класс защиты UL
Тип 4, 4X, 13
Цвет колпачка
черный
Труба серого цвета под алюминий
Температура окружающей среды
-30 - +60 °C
Количество сигнальных элементов
макс. 5 со стандартной основой
макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Поперечные сечения соединения одно-/тонкопроволочный
0,2 - 1,5 мм2
Поперечные сечения соединения одно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
0,25 - 1,5 мм2
Поперечные сечения соединения тонкопроволочный, с оконечной муфтой с пластиковым кольцом
0,25 - 0,75 мм2
Поперечные сечения соединения
AWG 24 - AWG 16
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Модули
Диапазон напряжений
24 В перем./пост. тока ± 10 %
110/120 В перем. тока ± 10 %
230/240 В перем. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-30 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, connection module (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Tube mounting possible
No
Bracket mounting possible
Yes
Floor mounting possible
Yes
Colour
Other
Suitable for AS interface
No

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Размеры

1160DIM-65