Gamme de livraison

Gamme
Balises lumineuses SL
Fonction de base
Module de base
Raccordement
Bornes à vis
Mode de montage
pour montage horizontal
Equipement
Base avec adaptateur de socle à emboîter (système de montage rapide)
avec couvercle
Longueur de tube
400 mm
Nombre de modules
max. 5 modules
Couleur
noir
Tube, couleur aluminium
116C066
Utilisation pour
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Connexion à SmartWire-DT
non

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-5-1
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
> 15
selon IEC 60068-2-27
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal g
Degré de protection IEC
IP66
IEC/EN 60529
Degré de protection UL
Type 4, 4X, 13
Couleur du verrine
noir
Tube, couleur aluminium
Température ambiante
-30 - +60 °C
Nombre d'éléments de signalisation
max. 5 avec base standard
max. 10 avec base pour montage bilatéral
Sections raccordables à âme massive ou souples
0,2 - 1,5 mm2
Sections raccordables à âme massive ou souples, avec embout
0,25 - 1,5 mm2
Sections raccordables souples à embout avec collerette plastique
0,25 - 0,75 mm2
Sections raccordables
AWG 24 - AWG 16
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4000 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
250 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Modules
Plage de tension
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-30 °C
Température d’emploi max.
+60 °C

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Composant de colonne de signalisation, module de raccordement (EC001152)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Elément de colonne de signalisation, module de raccordement (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
montage de tube possible
non
montage sur équerre possible
oui
montage au sol
oui
couleur
autre
adapté à l'interface AS
non

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Encombrements

1160DIM-65