171308 SL4-FMS-100
Moduł podstawowy;szybki montaż;100 mm tuleja aluminiowa
Alternate Catalog No.
SL4-FMS-100
Moduł podstawowy, Kolor czarny, rura w kolorze aluminium, Asortyment: Kolumny sygnalizacyjne SL, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Sposób montażu: do montażu poziomego, Wyposażenie: Podstawa z adapterem do nasadzania (system szybkiego montażu i połączeń), z pokrywą, Długość rury: 100 mm, Liczba modułów: maks. 5 modułów, Stosowane do: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-5-1, Stopień ochrony IEC: IP66, IEC/EN 60529, Stopień ochrony UL: Typ 4, 4X, 13
Program dostaw
Asortyment
Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa
Moduł podstawowy
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Sposób montażu
do montażu poziomego
Wyposażenie
Podstawa z adapterem do nasadzania (system szybkiego montażu i połączeń)
z pokrywą
z pokrywą
Długość rury
100 mm
Liczba modułów
maks. 5 modułów
Kolor
czarny
rura w kolorze aluminium
rura w kolorze aluminium
Stosowane do
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
> 15
zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny g
zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny g
Stopień ochrony IEC
IP66
IEC/EN 60529
IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL
Typ 4, 4X, 13
Kolor kopuły
czarny
rura w kolorze aluminium
rura w kolorze aluminium
Temperatura otoczenia
-30 - +60 °C
Liczba elementów sygnalizacyjnych
maks. 5 z podstawą standardową
maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Drut lub Linka
0,2 - 1,5 mm2
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Drut lub Linka, z tulejką
0,25 - 1,5 mm2
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Linka zakończona tulejką
0,25 - 0,75 mm2
Przekrój przewodów przyłączeniowych
AWG 24 - AWG 16
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Moduły
Zakresy napięć
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, moduł przyłączeniowy (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
Connection type auxiliary circuit
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Suitable for bracket mounting
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Inne
Suitable for AS interface
Nie
Aprobaty
Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center