171308 SL4-FMS-100
Basismodule;snelmontage;100 mm aluminium buis
Alternate Catalog No.
SL4-FMS-100
Basismodule, kleur zwart, Buis aluminiumkleur, Assortiment: Signaalzuilen SL, Aansluittechniek: Schroefklemmen, Montagetype: voor horizontale montage, Uitrusting: Basis met voetadapter voor opsteken (snelmontage), Inclusief deksel, Buislengte: 100 mm, Aantal modules: max. 5 modules, Toepasbaar voor: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Aansluiting op SmartWire-DT: nee, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-5-1, Beschermingsgraad IEC: IP66, IEC/EN 60529, beschermingsgraad UL: Type 4, 4X, 13
Leveringsprogramma
Assortiment
Signaalzuilen SL
Basisfunctie
Basismodule
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Montagetype
voor horizontale montage
Uitrusting
Basis met voetadapter voor opsteken (snelmontage)
Inclusief deksel
Inclusief deksel
Buislengte
100 mm
Aantal modules
max. 5 modules
kleur
zwart
Buis aluminiumkleur
Buis aluminiumkleur
Toepasbaar voor
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
> 15
conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms
Halfsinus g
conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms
Halfsinus g
Beschermingsgraad IEC
IP66
IEC/EN 60529
IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL
Type 4, 4X, 13
Kleur van de kappe
zwart
Buis aluminiumkleur
Buis aluminiumkleur
Omgevingstemperatuur
-30 - +60 °C
Aantal signaalelementen
max. 5 met standaardbasis
max. 10 met basis voor tweezijdige montage
max. 10 met basis voor tweezijdige montage
Aansluitdiameter eenaderig of soepel
0,2 - 1,5 mm2
Aansluitdiameter eenaderig of soepel, met aderhuls
0,25 - 1,5 mm2
Aansluitdiameter soepel met adereindhuls met kunststofkraag
0,25 - 0,75 mm2
Aansluitdiameter
AWG 24 - AWG 16
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Module
Spanningsbereik
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Aansluitmodule voor signaalzuil (EC001152)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, aansluitmodule (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Buismontage mogelijk
Nee
Hoekmontage mogelijk
Ja
Vloermontage
Ja
Kleur
Overig
Geschikt voor AS interface
Nee
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center