Leveringsprogram

Sortiment
Signaltårn SL
Grunnfunksjon
Sokkelmodul
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Monteringstype
for horisontal montering
Utstyrt med
Base med baseadapter for å gli på plass (hurtigmontering og ledningssystem)
inkludert deksel
Rørlengde
100 mm
Antall moduler
maks. 5 moduler
Farge
svart
Aluminiumsfarget slange
116C066
Til bruk med
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder
IEC/EN 60947-5-1
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 15
i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus g
IEC-kapslingsgrad
IP66
IEC/EN 60529
Beskyttelsestype UL
Type 4, 4X, 13
Kalottfarge
svart
Aluminiumsfarget slange
Omgivelsestemperatur
-30 - +60 °C
Antall signalelementer
Maks. 5 med standardbase
Maks. 10 med base for montering på begge sider
Klemmekapasitet Fast eller fleksibel leder
0,2 - 1,5 mm2
Klemmekapasitet en-/fintrådet, med klemring
0,25 - 1,5 mm2
Klemmekapasitet Fleksibel med klemring med plastkrage
0.25 - 0.75 mm2
Klemmekapasitet
AWG 24 - AWG 16
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Moduler
Spenningsområde
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Koblingsmodul for signalsøyle (EC001152)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal column element, connection module (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Skrukobling
Rørmontering mulig
Nei
Vinkelmontering mulig
Ja
Gulvmontering
Ja
Farge
Andre
Agnet for AS grensesnitt
Nei

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Dimensjoner

1160DIM-63