Lieferprogramm

Sortiment
Signalsäulen SL
Grundfunktion
Basismodul
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Montageart
für horizontale Montage
Ausstattung
Basis mit Fußadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem)
inklusive Deckel
Rohrlänge
100 mm
Anzahl Module
max. 5 Module
Farbe
schwarz
Rohr aluminiumfarbig
116C066
verwendbar für
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
> 15
gemäß IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms
Halbsinus g
Schutzart IEC
IP66
IEC/EN 60529
Schutzart UL
Type 4, 4X, 13
Kalottenfarbe
schwarz
Rohr aluminiumfarbig
Umgebungstemperatur
-30 - +60 °C
Anzahl Signalelemente
max. 5 mit Standardbasis
max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Anschlussquerschnitte ein-/feindrähtig
0,2 - 1,5 mm2
Anschlussquerschnitte ein-/feindrähtig, mit Aderendhülse
0,25 - 1,5 mm2
Anschlussquerschnitte feindrähtig, mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen
0,25 - 0,75 mm2
Anschlussquerschnitte
AWG 24 - AWG 16
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Module
Spannungsbereich
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, Anschlussmodul (EC001152)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, Anschlussmodul (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage
nein
Geeignet für Winkelmontage
ja
Geeignet für Bodenmontage
ja
Farbe
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle
nein

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Abmessungen

1160DIM-63