171308 SL4-FMS-100
Základní modul;rychlá montáž;100 mm hliníková trubka
Alternate Catalog No.
SL4-FMS-100
Základní modul, Barva Černá základna, Trubice v hliníkové barvě, Sortiment: Signalizační sloupky SL, Typy svorek: Šroubové svorky, Druh montáže: Pro vodorovnou montáž, Vybavení: Základna s adaptérem k nasunutí (systém rychlé montáže a zapojení), Včetně krytu, Délka trubky: 100 mm, Počet modulů: Max. 5 modulů, Použitelný pro: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-1, Stupeň krytí IEC: IP66, ČSN EN 60529, Stupeň krytí UL: Typ 4, 4X, 13
Dodavatelský program
Sortiment
Signalizační sloupky SL
Základní funkce
Základní modul
Typy svorek
Šroubové svorky
Druh montáže
Pro vodorovnou montáž
Vybavení
Základna s adaptérem k nasunutí (systém rychlé montáže a zapojení)
Včetně krytu
Včetně krytu
Délka trubky
100 mm
Počet modulů
Max. 5 modulů
Barva
Černá základna
Trubice v hliníkové barvě
Trubice v hliníkové barvě
Použitelný pro
SL4-L-…
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
SL4-BL-…
SL4-FL-…
SL4-AP-...
Připojení na SmartWire-DT
ne
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
> 15
podle ČSN EN 60068-2-27
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna g
podle ČSN EN 60068-2-27
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna g
Stupeň krytí IEC
IP66
ČSN EN 60529
ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL
Typ 4, 4X, 13
Materiál
-
Barvy modulů
Černá základna
Trubice v hliníkové barvě
Trubice v hliníkové barvě
Okolní teplota
-30 - +60 °C
Počet signálních prvků
max. 5 se standardní základnou
max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
Připojovací průřezypevné/jemně slaněné vodiče
0,2 - 1,5 mm2
Připojovací průřezyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
0,25 - 1,5 mm2
Připojovací průřezyjemně slaněný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem
0,25 - 0,75 mm2
Připojovací průřezy
AWG 24 - AWG 16
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Světelné moduly
Typ světla
-
Světelný prvek
-
Objímka
-
Frekvence blikání/záblesků
-
-
Typ tónu
-
Typy zvuku
-
Nastavení tónu
-
Nastavení hlasitosti
-
Vyzařovací úhel
-
Spotřebapři 24 V AC/DC
- A
Spotřeba
-
Spotřeba110 /120 V AC
- A
Spotřeba230 /240V AC
- A
SpotřebaPříkon
-
Rozsah napětí
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Prvek signalizacního sloupku, pripojovací modul (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Suitable for tube mounting
No
Suitable for bracket mounting
Yes
Suitable for floor mounting
Yes
Colour
Other
Suitable for AS interface
No
aprobace,
Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center