Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Лампы накаливания
Гнездо
Ba15d
срок службы
> 3000 H
Мощность
6,5 Вт
Номинальное напряжение [Ue]
230 V В
Применяемое для
SL7-L-…
Подключение к SmartWire-DT
нет

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-30 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Lamps (EG000028) / Indication- and signalling lamp (EC000399)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Осветительные установки и приборы / Лампы, лампочки / Индикаторные и сигнальные лампы (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])
Lamp power
6.5 - 6.5 W
Lamp voltage
230 - 230 V
Luminous flux
0 lm
Socket
BA15d
Technology
Incandescent lamp
Lamp shape
Other
Halogen
No
Krypton
No
Xenon
No
Colour
None
Colour temperature
2800 K
Diameter
0 mm
Total length
0 mm
Suitable for torches
No
Suitable for pointer
Yes
Suitable for round flashing luminaire
Yes
Nominal current
0 mA
Average nominal lifespan
3000 h
Energy efficiency class

Размеры

1160DIM-66