Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
Żarówki
Mocowanie:
Ba15d
Trwałość
> 3000 h
Moc
6,5 W
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
230 V V
Stosowane do
SL7-L-…
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Źródła światła (EG000028) / Lampa wskaźnikowa i sygnalizacyjna (EC000399)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Oświetlenie, oświetlenie / Żarówka / Żarówka wskaźnikowa i sygnalizacyjna (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])
Moc lampy
6.5 - 6.5 W
Napięcie lampy
230 - 230 V
Strumień świetlny
0 lm
Trzonek
BA15d
Technologia
Żarówka
Kształt bańki
Inne
Halogen
Nie
Krypton
Nie
Ksenon
Nie
Kolor
Brak
Temperatura barwowa
2800 K
Średnica
0 mm
Długość całkowita
0 mm
Do latarek
Nie
Do wskaźników
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Tak
Prąd znamionowy
0 mA
Średnia trwałość znamionowa
3000 h
Klasa efektywności energetycznej

Wymiary

1160DIM-66