Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
glødelamper
Montering
Ba15d
levetid
> 3000 h
Power
6.5 W
Rated operational voltage [Ue ]
230 V V
Til bruk med
SL7-L-…
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Lyskilder (EG000028) / Signallampe (EC000399)
Electric engineering, automation, process control engineering / Lighting installation, device / Light medium / Indication- and signal lamp (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])
Lampeeffekt
6.5 - 6.5 Watt
Lampespenning
230 - 230 Volt
Lysstrøm
0 Lumen
Sokkel
BA15d
Teknologi
Lyspære
Lampeform
Andre
Halogen
Nei
Krypton
Nei
Xenon
Nei
Farge
Uten
Fargetemperatur
2800 Kelvin
Diameter
0 Millimeter
Total lengde
0 Millimeter
Egnet for lommelykt
Nei
Egnet for pekere
Ja
Egnet for rundstrålende lys
Ja
Merkestrøm
0 Milli-Amp
Middels levetid
3000 Time
Energieffektivitetsklasse

Dimensjoner

1160DIM-66