Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Fonction de base équipements complémentaires
Lampes à incandescence
Version
Ba15d
Longévité mécanique
> 3000 h
Puissance
6,5 W
Tension assignée d'emploi [Ue ]
230 V V
Utilisation pour
SL7-L-…
Connexion à SmartWire-DT
non

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-30 °C
Température d’emploi max.
+60 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Lampes (EG000028) / Lampes miniatures (EC000399)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation d’éclairage, luminaire / Moyen d’éclairage / Lampe d’affichage et de signalisation (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])
puissance de la lampe
6.5 - 6.5 W
tension de lampe
230 - 230 V
flux lumineux de la source
0 lm
culot
BA15d
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
halogène
non
krypton
non
xénon
non
couleur
sans
température de couleur
2800 K
diamètre
0 mm
longueur totale
0 mm
adapté aux lampes de poche
non
adapté à l'affichage
oui
convient pour gyrophare
oui
courant nominal
0 mA
durée de vie nominale moyenne
3000 h
classe d’efficience énergétique

Encombrements

1160DIM-66