Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Gloeilampen
Lamphouder
Ba15d
Levensduur
> 3000 h
Vermogen
5 W
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
12 V V
Toepasbaar voor
SL7-L-…
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Lampen (EG000028) / Indicatie- en signaleringslamp (EC000399)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Verlichtingsinstallatie, -toestel / Lamp / Aanwijs- en signaallamp (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])
Lampvermogen
5 - 5 Watt
Lampspanning
12 - 12 Volt
Lichtstroom
0 Lumen
Voet
BA15d
Technologie
Gloeilamp
Lampvorm
Overig
Halogeen
Nee
Krypton
Nee
Xenon
Nee
Kleur
Geen
Kleurtemperatuur
2800 Kelvin
Diameter
0 Millimeter
Totale lengte
0 Millimeter
Geschikt voor zaklamp
Nee
Geschikt voor pointer
Ja
Geschikt voor zwaailicht
Ja
Nom. stroom
0 Milliamp
Gemiddelde nom. levensduur
3000 Uur
Energie-efficiëntieklasse

Afmetingen

1160DIM-66