Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Žárovky
Objímka
Ba15d
Životnost
> 3000 h
Výkon
5 W
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
12 V V
Použitelný pro
SL7-L-…
Připojení na SmartWire-DT
ne

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Lamps (EG000028) / Indication- and signalling lamp (EC000399)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Osvetlovací zarízení, prístroj / Osvetlovací svítilna / Kontrolní a signální žárovka (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])
Lamp power
5 - 5 W
Lamp voltage
12 - 12 V
Luminous flux
0 lm
Socket
BA15d
Technology
Incandescent lamp
Lamp shape
Other
Halogen
No
Krypton
No
Xenon
No
Colour
None
Colour temperature
2800 K
Diameter
0 mm
Total length
0 mm
Suitable for torches
No
Suitable for pointer
Yes
Suitable for round flashing luminaire
Yes
Nominal current
0 mA
Average nominal lifespan
3000 h
Energy efficiency class

Rozměry

1160DIM-66