Программа поставок

Ассортимент
Световые сигнальные башни SL
Основная функция
Звуковой модуль
Класс защиты
IP66
Номинальное напряжение [Ue]
230/240 V AC В
Расчетный рабочий ток [Ie]
макс. 43 мА
Описание
Непрерывный или прерывистый сигнал, настраивается внутренним DIP-выключателем.
Звуковое давление 100 дБ, возможность настройки внутренним потенциометром.
f = 2800 Гц
проектировать только в самом высоком положении колонны
Цвет
116C066
Функция
1160SPC-45
1160SPC-46
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение
любая
Удароустойчивость
> 15
согл. IEC 60068-2-27
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус g
Класс защиты IEC
IP66
IEC/EN 60529
Класс защиты UL
Тип 4, 4X, 13
материал
Корпус: поликарбонат (PC), чёрный
Колпачок: поликарбонат (PC)
Температура окружающей среды
-30 - +60 °C
Вес
102 g
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Модули
токоутечка
< 0.003 A
Вид сигнала
Длительный или прерывистый сигнал
Виды сигналов
2 варианта, → таблица видов сигнала
Настройка сигнала
внутр.; DIP 1-полюсный
Таблица видов сигнала
Таблица видов сигнала
               
  Вид сигнала Настройка DIP-переключателя Частота Диаграмма Скорость повторения специальное применение макс. уровень громкости
      Гц     dB
SL7-AP… Непрерывный сигнал    прибл. 2800     - - 100
  Прерывистый сигнал    прибл. 2800     прибл. 2 Гц - 100
Звуковое давление
100 dB
Настройка звукового давления
внутр., потенциометр
Звуковое давление_опускается_до
88 dB
Угол излучения
360°
Потребляемый ток/мощность230 /240 В перем. тока
0,043 A
Диапазон напряжений
230/240 В перем. тока ± 10 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-30 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])
Function
Continuous tone/pulse tone
Outer diameter
73 mm
Colour
Black
Operating voltage at AC 50 Hz
230 - 240 V
Operating voltage at AC 60 Hz
230 - 240 V
Operating voltage at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC
Tone adjustable
Yes
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Loudness
100 dB

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Размеры

1160DIM-84