Program dostaw

Asortyment
Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa
Moduł sygnalizacji dźwiękowej
Stopień ochrony
IP66
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
230/240 V AC V
Znamionowy prąd pracy [Ie]
max. 43 mA
Opis
Sygnał ciągły lub przerywany, możliwość ustawienia za pomocą wewnętrznego przełącznika DIP.
Natężenie dźwięku 100 dB, regulowane za pomocą wewnętrznego potencjometru.
f = 2800 Hz
Do montażu tylko na najwyższej pozycji kolumny
Kolor
116C066
Funkcja
1160SPC-45
1160SPC-46
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
> 15
zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny g
Stopień ochrony IEC
IP66
IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL
Typ 4, 4X, 13
Materiał
Obudowa: poliwęglan (PC), czarny
Kopuła: poliwęglan (PC)
Temperatura otoczenia
-30 - +60 °C
Ciężar
102 g
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Moduły
Prąd upływu
< 0.003 A
Typ dźwięku
Sygnał ciągły lub przerywany
Typy dźwięku
2 warianty, → tabela typów dźwięku
Ustawianie dźwięku
wewnętrznie; DIP 1-stykowy
Tabela typów dźwięku
Tabela typów dźwięku
               
  Typ dźwięku Ustawienie przełącznika DIP Częstotliwość Wykres sygnału Liczba powtórzeń Specjalne zastosowanie Max. głośność
      Hz     dB
SL7-AP… Sygnał ciągły    ok. 2800     - - 100
  Sygnał przerywany    ok. 2800     ok. 2 Hz - 100
Natężenie dźwięku
100 dB
Ustawianie natężenia dźwięku
wewnętrznie, za pomocą potencjometru
Minimalne natężenie dźwięku
88 dB
Kąt przenoszenia sygnału
360°
Zużycie prądu/pobór mocy230 /240V AC
0,043 A
Zakresy napięć
230/240 V AC ± 10 %

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł akustyczny do kolumny sygnalizacyjnej (EC001261)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Element kolumny sygnalizacyjnej, akustyczny (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])
Funkcja
Dźwięk ciągły / dźwięk modulowany
Średnica zewnętrzna
73 mm
Kolor
Czarny
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 240 V
Napięcie pracy dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia
AC
Regulacja dźwięku
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Głośność
100 dB

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Wymiary

1160DIM-84