Leveringsprogramma

Assortiment
Signaalzuilen SL
Basisfunctie
Akoestische module
beschermingsgraad
IP66
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
230/240 V AC V
Nominale bedrijfsstroom [Ie ]
Max. 43 mA
Beschrijving
Continue toon of pulstoon instelbaar met interne DIP-schakelaar.
Schakeldruk 100 dB, instelbaar met interne potentiometer.
f = 2800 Hz
in principe alleen op de hoogste positie van een zuil projecteren
kleur
116C066
functie
1160SPC-45
1160SPC-46
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
> 15
conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms
Halfsinus g
Beschermingsgraad IEC
IP66
IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL
Type 4, 4X, 13
Materiaal
Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart
Kap: polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur
-30 - +60 °C
Gewicht
102 g
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
4000 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Module
Lekstroom
< 0.003 A
Toontype
Duur van de pulstoon
Toonhoogten
2 Varianten, → toonsoortentabel
Geluidsinstelling
intern; DIP 1-polig
Toonhoogtetabel
Toonhoogtetabel
               
  Toontype DIP-schakelaar instelling Frequentie Diagram Herhaalsnelheid Speciale toepassing max. geluidssterkte
      Hz     dB
SL7-AP… Continue toon of pulstoon    ca. 2800     - - 100
  Pulstoon    ca. 2800     ca. 2 Hz - 100
Schakeldruk
100 dB
Volume-instelling
intern, potentiometer
Schakeldruk_te verlagen_tot
88 dB
Stralingshoek
360°
Stroomverbruik230 /240V AC
0,043 A
Spanningsbereik
230/240 V AC ± 10 %

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Akoestische module voor signaalzuil (EC001261)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, akoestisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])
Functie
Continu toon/pulstoon
Buitendiameter
73 Millimeter
Kleur
Zwart
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 240 Volt
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 240 Volt
Bedrijfsspanning bij DC
0 - 0 Volt
Spanningstype
AC
Instelbare toon
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Geluidssterkte
100 Decibel

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Afmetingen

1160DIM-84