Leveringsprogram

Sortiment
Signaltårn SL
Grunnfunksjon
Akustikkmodul
Kapslingsklasse
IP66
Rated operational voltage [Ue ]
230/240 V AC V
Rated operational current [Ie ]
max. 43 mA
Beskrivelse
Kontinuerlig tone eller pulstone, kan stilles inn med intern dip-bryter.
Lydtrykk 100 dB, justerbart med internt potensiometer.
f = 2800 Hz
prosjekteres prinsipielt bare på den høyeste posisjonen for en søyle
Farge
116C066
Funksjon
1160SPC-45
1160SPC-46
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder
IEC/EN 60947-5-1
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 15
i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus g
IEC-kapslingsgrad
IP66
IEC/EN 60529
Beskyttelsestype UL
Type 4, 4X, 13
Materiale
Skap: Polykarbonat (PC), sort
Hette: Polykarbonat (PC)
Omgivelsestemperatur
-30 - +60 °C
Vekt
102 g
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Moduler
Lekkasjestrøm
< 0.003 A
Tone
Kontinuerlig tone eller pulstone
Lydtyper
2 versjoner, tabell over lydtyper
Lydinnstilling
Intern; 1-polet DIP
Table of sound types
Table of sound types
               
  Sound type DIP switch settings Frequency Diagram Repeat rate Special application Max. volume
      Hz     dB
SL7-AP… Continuous tone    approx. 2800     - - 100
  Pulsed tone    approx. 2800     approx. 2 Hz - 100
Lydtrykk
100 dB
Justering av lydtrykknivå
Innebygd, potensiometer
Lydtrykk_kan_senkes_til_et_minimum_på
88 dB
Transmisjonsvinkel
360°
Strømforbruk/inngangseffektat 230 /240V AC
0.043 A
Spenningsområde
230/240 V AC ± 10 %

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Signalsøyleelement, akustisk (EC001261)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal column element, acoustic (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])
Funksjon
Tone/puls
Ytre diameter
73 Millimeter
Farge
Svart
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 240 Volt
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 240 Volt
Driftspenning ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype
AC
Regulerbar tone
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Lydstyrke
100 Desibel

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Dimensjoner

1160DIM-84