Dodavatelský program

Sortiment
Signalizační sloupky SL
Základní funkce
Akustický modul
Stupeň krytí
IP66
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
230/240 V AC V
Jmenovitý povozní proud [Ie]
max. 43 mA
Popis
Nepřerušovaný nebo přerušovaný tón, nastavitelný vnitřním přepínačem DIP.
Hlasitost 100 dB, nastavitelná vnitřním potenciometrem.
f = 2800 Hz
Instalovat jen v nejvyšší poloze sloupku
Barva
-
116C066
Funkce
1160SPC-45
1160SPC-46
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
> 15
podle ČSN EN 60068-2-27
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna g
Stupeň krytí IEC
IP66
ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL
Typ 4, 4X, 13
Materiál
Kryt: polykarbonát (PC), černý
Kalota: polykarbonát (PC)
Barvy modulů
-
Okolní teplota
-30 - +60 °C
Počet signálních prvků
-
Připojovací průřezypevné/jemně slaněné vodiče
- mm2
Připojovací průřezyjemně slaněný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem
- mm2
Hmotnost
102 g
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Světelné moduly
Typ světla
-
Světelný prvek
-
Objímka
-
Frekvence blikání/záblesků
-
Svodový proud
< 0.003 A
-
Typ tónu
Nepřerušovaný nebo přerušovaný tón
Typy zvuku
2 varianty, tabulka typů zvuku
Nastavení tónu
interní; DIP 1pólově
Tabulka typů zvuku
Tabulka typů zvuku
               
  Typ zvuku Spínače DIP – nastavení Frekvence Diagram Rychlost opakování Speciální použití Max. hlasitost
      Hz     dB
SL7-AP… Nepřerušovaný tón    cca 2800     - - 100
  Přerušovaný tón    cca 2800     cca 2 Hz - 100
Hlasitost
100 dB
Nastavení hlasitosti
interní, potenciometr
Minimální hlasitost
88 dB
Vyzařovací úhel
360°
Spotřebapři 24 V AC/DC
- A
Spotřeba
-
Spotřeba110 /120 V AC
- A
Spotřeba230 /240V AC
0,043 A
SpotřebaPříkon
-
Rozsah napětí
230/240 V AC ± 10 %

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic module for signal tower (EC001261)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Prvek signalizacního sloupku, akustický (ecl@ss10.0.1-27-37-12-37 [AKF055014])
Function
Continuous tone/pulse tone
Outer diameter
73 mm
Colour
Black
Operating voltage at AC 50 Hz
230 - 240 V
Operating voltage at AC 60 Hz
230 - 240 V
Operating voltage at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC
Tone adjustable
Yes
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Loudness
100 dB

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Rozměry

1160DIM-84