Lieferprogramm

Sortiment
Signalsäulen SL
Grundfunktion
Akustikmodul
Schutzart
IP66
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
24 V AC/DC V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
max. 92 mA
Beschreibung
Dauerton oder Pulston, einstellbar mit internem DIP-Schalter.
Schalldruck 100 dB, einstellbar mit internem Potentiometer.
f = 2800 Hz
grundsätzlich nur an der höchsten Position einer Säule projektieren
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
> 15
gemäß IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms
Halbsinus g
Schutzart IEC
IP66
IEC/EN 60529
Schutzart UL
Type 4, 4X, 13
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz
Kalotte: Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur
-30 - +60 °C
Gewicht
102 g
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Module
Leckstrom
< 0.003 A
Tonart
Dauer- oder Pulston
Tonarten
2 Varianten, → Tonartentabelle
Toneinstellung
intern; DIP 1-polig
Tonartentabelle
Tonartentabelle
               
  Tonart DIP-Schalter Einstellung Frequenz Diagramm Wiederholgeschwindigkeit spezielle -Anwendung max. Lautstärke
      Hz     dB
SL7-AP… Dauerton    ca. 2800     - - 100
  Pulston    ca. 2800     ca. 2 Hz - 100
Schalldruck
100 dB
Schalldruckeinstellung
intern, Potentiometer
Schalldruck_absenkbar_bis
88 dB
Abstrahlwinkel
360°
Strom-/Leistungsaufnahmebei 24 V AC/DC
0,092 A
Spannungsbereich
24 V AC/DC ± 10 %

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Technische Daten nach ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Signalsäulenelement, akustisch (EC001261)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, akustisch (ecl@ss13-27-37-12-37 [AKF055019])
Funktion
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser
73 mm
Farbe
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 24 V
Betriebsspannung DC
24 - 24 V
Spannungsart
AC/DC
Ton einstellbar
ja
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
13
Lautstärke
100 dB

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13