Program dostaw

Asortyment
Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa
Wielofunkcyjny moduł światła błyskowego
Stopień ochrony
IP66
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 V AC/DC V
Opis
Dioda LED wysokiej mocy zapewniająca maksymalny efekt sygnalizacyjny
Rodzaj światła
Światło błyskowe (zmienna częstotliwość)
element świetlny
Dioda LED wysokiej mocy
Kolor
żółty
116C070
Funkcja
1160SPC-44
Podłączanie do SmartWire-DT
nie

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
> 15
zgodnie z IEC 60068-2-27
Czas udaru 11 ms
półsinusoidalny g
Stopień ochrony IEC
IP66
IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL
Typ 4, 4X, 13
Materiał
Obudowa: poliwęglan (PC), czarny
Kopuła: poliwęglan (PC)
Kolor kopuły
żółty
Temperatura otoczenia
-30 - +60 °C
Liczba elementów sygnalizacyjnych
maks. 5 z podstawą standardową
maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Ciężar
80 g
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
250 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Moduły
Rodzaj światła
Światło błyskowe (zmienna częstotliwość)
element świetlny
Dioda LED wysokiej mocy
Częstotliwość migania/błysków
1 - 2,6 Hz
Prąd upływu
< 0.003 A
Trwałość
> 50000 h
Kąt przenoszenia sygnału
360°
Zużycie prądu/pobór mocyat 24 V AC/DC
0,26 - 0,265 A
Zakresy napięć
18-30 V DC/18-26 V AC

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł świetlny dla kolumny sygnalizacyjnej (EC000232)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Funkcja
Światło błyskające
Kolor
Żółty
Średnica zewnętrzna
73 mm
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
18 - 26 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
18 - 26 V
Napięcie pracy dla DC
18 - 30 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Źródło światła
LED
Kolor obudowy
Czarny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Wymiary

1160DIM-86