Leveringsprogram

Sortiment
Signaltårn SL
Grunnfunksjon
Multiblitzlysmodul
Kapslingsklasse
IP66
Rated operational voltage [Ue ]
24 V AC/DC V
Beskrivelse
Høyeffekt-LED for høyeste signaleffekt
Lystype
Multistrobelys
Lyselementer
High Performance LED
Farge
gul
116C070
Funksjon
1160SPC-44
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder
IEC/EN 60947-5-1
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 15
i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus g
IEC-kapslingsgrad
IP66
IEC/EN 60529
Beskyttelsestype UL
Type 4, 4X, 13
Materiale
Skap: Polykarbonat (PC), sort
Hette: Polykarbonat (PC)
Kalottfarge
gul
Omgivelsestemperatur
-30 - +60 °C
Antall signalelementer
Maks. 5 med standardbase
Maks. 10 med base for montering på begge sider
Vekt
80 g
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Moduler
Lystype
Multistrobelys
Lyselementer
High Performance LED
Blinke-/strobefrekvens
1 - 2.6 Hz
Lekkasjestrøm
< 0.003 A
levetid
> 50000 h
Transmisjonsvinkel
360°
Strømforbruk/inngangseffektat 24 V AC/DC
0.260 - 0.265 A
Spenningsområde
18-30 V DC/18-26 V AC

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Signalsøyleelement, optisk (EC000232)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Funksjon
Blitslys
Farge
Gul
Ytre diameter
73 Millimeter
Driftspenning ved AC 50 Hz
18 - 26 Volt
Driftspenning ved AC 60 Hz
18 - 26 Volt
Driftspenning ved DC
18 - 30 Volt
Spenningstype
AC/DC
Lampe
LED
Kapslingsfarge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Dimensjoner

1160DIM-86