Lieferprogramm

Sortiment
Signalsäulen SL
Grundfunktion
Multiblitzlichtmodul
Schutzart
IP66
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
24 V AC/DC V
Beschreibung
Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung
Lichtart
Multiblitzlicht
Leuchtmittel
High Performance LED
Farbe
gelb
116C070
Funktion
1160SPC-44
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
> 15
gemäß IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms
Halbsinus g
Schutzart IEC
IP66
IEC/EN 60529
Schutzart UL
Type 4, 4X, 13
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz
Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe
gelb
Umgebungstemperatur
-30 - +60 °C
Anzahl Signalelemente
max. 5 mit Standardbasis
max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht
80 g
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Module
Lichtart
Multiblitzlicht
Leuchtmittel
High Performance LED
Blink/Blitzfrequenz
1 - 2,6 Hz
Leckstrom
< 0.003 A
Lebensdauer
> 50000 h
Abstrahlwinkel
360°
Strom-/Leistungsaufnahmebei 24 V AC/DC
0,260 - 0,265 A
Spannungsbereich
18-30 V DC/18-26 V AC

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Signalsäulenelement, optisch (EC000232)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Signalsäulenelement, optisch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Funktion
Blitzlicht
Farbe
gelb
Außendurchmesser
73 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
18 - 26 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
18 - 26 V
Betriebsspannung bei DC
18 - 30 V
Spannungsart
AC/DC
Leuchtmittel
LED
Gehäusefarbe
schwarz
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Abmessungen

1160DIM-86