Dodavatelský program

Sortiment
Signalizační sloupky SL
Základní funkce
Vícenásobný modul s blikajícím světlem
Stupeň krytí
IP66
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
24 V AC/DC V
Popis
Vysoce výkonné LED pro nejvyšší účinnost signálu
Typ světla
Proměnné zábleskové světlo
Světelný prvek
Vysoce výkonné LED
Barva
žlutý
116C070
Funkce
1160SPC-44
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-1
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
> 15
podle ČSN EN 60068-2-27
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna g
Stupeň krytí IEC
IP66
ČSN EN 60529
Stupeň krytí UL
Typ 4, 4X, 13
Materiál
Kryt: polykarbonát (PC), černý
Kalota: polykarbonát (PC)
Barvy modulů
žlutý
Okolní teplota
-30 - +60 °C
Počet signálních prvků
max. 5 se standardní základnou
max. 10 se základnou pro dvoustrannou montáž
Připojovací průřezypevné/jemně slaněné vodiče
- mm2
Připojovací průřezyjemně slaněný vodič s dutinkou, s umělohmotným ochranným kroužkem
- mm2
Hmotnost
80 g
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
250 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Světelné moduly
Typ světla
Proměnné zábleskové světlo
Světelný prvek
Vysoce výkonné LED
Objímka
-
Frekvence blikání/záblesků
1 - 2,6 Hz
Svodový proud
< 0.003 A
-
Životnost
> 50000 h
Typ tónu
-
Typy zvuku
-
Nastavení tónu
-
Nastavení hlasitosti
-
Vyzařovací úhel
360°
Spotřebapři 24 V AC/DC
0,26 - 0,265 A
Spotřeba
-
Spotřeba110 /120 V AC
- A
Spotřeba230 /240V AC
- A
SpotřebaPříkon
-
Rozsah napětí
18-30 V DC/18-26 V AC

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Signalizacní sloupky optické (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])
Function
Flash light
Colour
Yellow
Outer diameter
73 mm
Operating voltage at AC 50 Hz
18 - 26 V
Operating voltage at AC 60 Hz
18 - 26 V
Operating voltage at DC
18 - 30 V
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Colour housing
Black
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NKCR7
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
UL Type 4, 4X, 13

Rozměry

1160DIM-86