Lieferprogramm

Sortiment
XV100 7"
Sortiment
XV-102
Funktion
HMI
gemeinsame Merkmale der Baureihe
Ethernet-Schnittstelle
USB-Device
Slot für SD-Karte
Zulassungen UL508, cUL
Display-Art
Farbdisplay, TFT
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Anzahl Farben
64 k Farben
Auflösung
WVGA
800 x 480 Pixel
Hochkantprojektierung
ja
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
PLC-Lizenz
keine PLC-Funktion möglich
Lizenzscheine für onboard Schnittstellen
optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x RS232
1 x USB-Host 2.0
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen)
Verwendung
Einbau
Steckplätze
für SD-Karte: 1
Speicherkarte Automatisierung
optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807
Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional)
nein
Verlustleistung
9.5 W

Technische Daten

Display
Display-Art
Farbdisplay, TFT
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Auflösung
WVGA
800 x 480 Pixel
Sichtbare Bildfläche
152 x 91 mm
Anzahl Farben
64 k Farben
Kontrastverhältnis
typisch 300:1
Helligkeit
typisch 250 cd/m2
Hintergrundbeleuchtung
LED
per Software dimmbar
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
typisch 40000 h
Resistive-Touch-Stützscheibe
Touchsensor (Glas mit Folie)
Bedienung
Technologie
Resistiv-Touch
4-Draht
System
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Interner Speicher
DRAM (OS, Programm-, Datenspeicher): 64 MByte
NAND-Flash (nutzbar für Datensicherung): ca. 128 MByte verfügbar
Externer Speicher
SD Memory Card Slot: SDA Specification 1.00
Pufferung der EchtzeituhrBatterie (Lebensdauer)
nicht austauschbar, CR2032 eingelötet
Pufferung der EchtzeituhrPufferzeit (in spannungslosem Zustand)
typ. 10 Jahre
Projektierung
Visualisierungssoftware
GALILEO
PLC-Lizenz
keine PLC-Funktion möglich
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Schnittstellen, Kommunikation
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x RS232
1 x USB-Host 2.0
USB-Host
USB 2.0 (1,5-12Mbit/s), nicht galvanisch getrennt
USB-Device
USB 2.0, nicht galvanisch getrennt
RS-232
RS-232, nicht galvanisch getrennt (SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Steckplätze
für SD-Karte: 1
Ethernet
100Base-TX/10Base-T
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)
zulässige Spannung
Effektiv: 19,2-30,0 V DC (Nennspannung -20%/+25%)
Absolut mit Welligkeit: 18,0-31,2 V DC
Batteriebetrieb: 18,0-31,2 V DC (Nennspannung -25%/+30%)
35 V DC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Nennspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) ms
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 10 W
Verlustleistung
9.5 W
Hinweis zur Verlustleistung
Verlustleistung bei Stromaufnahme 24 V
7 W Grundgerät + 2,5 W USB-Teilnehmer
Verpolungsschutz
ja
Sicherung
ja (nicht zugängliche Schmelzsicherung)
Potentialtrennung
keine Potentialtrennung
Allgemeines
Gehäusematerial
Kunststoff, grau
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen)
Abmessungen (B x H x T)
210 x 135 x 38 mm
Einbau
Abstand: B x H x T ≥ 30 mm (1.18")
Materialstärke am Einbauausschnitt: min. 2 mm (0.08"), max. 5 mm (0.2")
Neigung senkrecht : ± 45 ° ( bei natürlicher Konvektion)
Gewicht
0.6 kg
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
ZulassungenApprobationen
cUL (UL508)
EAC
ZulassungenExplosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG)
II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
Angewandte Normen und RichtlinienEMV
(in Bezug auf CE)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Angewandte Normen und RichtlinienExplosionsschutz (in Bezug auf CE)
EN 60079-0
EN 61241-1
EN 13463
Angewandte Normen und RichtlinienProduktnormen
EN 50178
EN 61131-2
Angewandte Normen und RichtlinienSicherheit
EN 60950
UL 60950
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Vibration
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Umgebungsbedingungen
Klimatische UmgebungsbedingungenLuftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
TemperaturLagerung / Transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
TemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
10 - 95 %, nicht kondensierend
Versorgungsspannung UAux
Bemessungsbetriebsspannung [UAux ]
24 V DC (-20/+25%) V
Verpolungsschutz
ja
Potentialtrennung
nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
9.5 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Auf Anfrage
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Grafik-Panel (EC001412)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Grafik-Panel (HMI) (ecl@ss13-27-33-02-01 [AFX016008])
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Leistungsaufnahme
10 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Mit SW-Schnittstellen
ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Mit Farbdisplay
ja
Anzahl der Farben des Displays
65536
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Bildschirmdiagonale
7 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
64000 kByte
Mit nummerischer Tastatur
ja
Mit Alpha Tastatur
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
1
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Mit Meldungsanzeige
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
ja
Mit Rezepturen
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
200
Mit Druckausgabe
ja
Anzahl der Online-Sprachen
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
ja
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
nein
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
210 mm
Höhe der Front
135 mm
Einbautiefe
33 mm

Approbationen

Product Standards
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
UL File No.
E208621
UL Category Control No.
NWGQ2
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NWGQ8
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability
The investigated Pollution Degree is: 2

The following end-product enclosures are required: Fire

The unit must be supplied via a SELV source.

The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: -