170M8690 FUSE 630A 3000V 3BN/230 AR

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
630 A
Nominale spanning
AC 3000 V
Bouwgrootte
size 3
Grootte
96 x 85 x 234 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Visuele melder
toepasbaar voor grootte
Bescherming van gelijkrichters
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met vlakke contacten

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
3000 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
630 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
200 W
Bevestigingsgaten
M12
Hart op hart afstand aansluitingen
234 mm