170M8690 FUSE 630A 3000V 3BN/230 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
630 A
Nominell spenning
AC 3000 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Størrelse
96 x 85 x 234 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
visuell indikator
kan brukes før størrelse/applikasjoner
Beskyttelse av strømlikerettere
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
3000
Nominell spenning DC
Merkestrøm
630
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
200
Monteringshull
M12
C-C avstand på anslutninger
234