170M8690 FUSE 630A 3000V 3BN/230 AR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
630 A
Jmenovité napětí
AC 3000 V
Konstrukční velikost
size 3
Velikost
96 x 85 x 234 mm
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
optický indikátor
použitelné pro velikost / aplikace
Ochrana výkonových usměrňovačů
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s kontakty se zarovnaným koncem

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Type of current
AC
Rated voltage AC
3000 V
Rated voltage DC
V
Rated current
630 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
200 W
Mounting holes
M12
Centre-to-centre distance of connections
234 mm