170M8611 FUSE 1100A 1000V 3BKN/75 AR UR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Prąd nominalny [I]
1100 A
Napięcie nominalne
AC 1000 V
Wielkość
size 3
Wielkość
74 x 92 x 76 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
150 kA
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
1100
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
155
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
75.4