170M8611 FUSE 1100A 1000V 3BKN/75 AR UR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Nominell strøm [I]
1100 A
Nominell spenning
AC 1000 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Størrelse
74 x 92 x 76 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
150 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
UL
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1000
Nominell spenning DC
Merkestrøm
1100
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Midtstilt feilindikator
Effekttap ved merkestrøm
155
Monteringshull
M12
C-C avstand på anslutninger
75.4