170M8558 FUSE 1800A 600V DIN 3 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
1800 A
Nominell spenning
AC 600 V
Konstruksjonsstørrelse
DIN 3
Størrelse
90 x 75 x 150 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
enkel indikator
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
DIN
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
600
Nominell spenning DC
Merkestrøm
1800
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
150
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
90
Monteringshull
C-C avstand på anslutninger