170M8506 FUSE 630A 1000V 3GKN/75 AR UR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
630 A
Napięcie nominalne
AC 1000 V
Wielkość
size 3
Wielkość
74 x 92 x 91 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
150 kA
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
630
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
125
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
120
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
75.4