170M6889 FUSE 3500A 600V 23BKN/55 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
3500 A
Napięcie nominalne
AC 600 V
Wielkość
2 x size 3
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
Wskaźnik typu K
Zdolność wyłączania
100 kA
Zastosowanie
Ochrona prostowników
Standard/znak jakości
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje
UL Recognized
Zgodność z IEC

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
600
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
3500
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
300
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
315
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
52