170M6889 FUSE 3500A 600V 23BKN/55 AR

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
3500 A
Jmenovité napětí
AC 600 V
Konstrukční velikost
2 x size 3
Kategorie užití
aR
Stavový indikátor
indikátor typ K
Vypínací zatížitelnost
100 kA
použitelné pro velikost / aplikace
Ochrana výkonových usměrňovačů
Standardní / schválení
IEC
Tvar
čtvercové tělo s kontakty se zarovnaným koncem
Standardní/Regulace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
Other
Type of current
AC
Rated voltage AC
600 V
Rated voltage DC
V
Rated current
3500 A
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Breaking capacity
300 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator
Power loss at rated current
315 W
Mounting holes
M10
Centre-to-centre distance of connections
52 mm