170M6734 FUSE 800A 1500V 3BKN/110 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
800 A
Napięcie nominalne
AC 1500 V
Wielkość
size 3
Wielkość
74 x 96 x 112 mm
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1500
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
800
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
150
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
112