170M6723 FUSE 1000A 1400V 3BKN/125 AR UR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
1000 A
Napięcie nominalne
AC 1400 V
Wielkość
size 3
Wielkość
76 x 92 x 125 mm
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
1400
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
1000
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
140
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
125