170M6633 FUSE 800A 950V 3BKN/75 AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
800 A
Bemessungsspannung
AC 950 V
Baugröße
size 3
Größe
76 x 92 x 75 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Ausschaltvermögen
100 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
3
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
950 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
800 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
100 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
125 W
Befestigungslöcher
M12
Mittenabstand Anschlüsse
75.4 mm