170M6546 FUSE 800A 1250V 3BKN/80 AR CU

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
800 A
Nominell spenning
AC 1250 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Størrelse
76 x 92 x 83 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
UL
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
1250
Nominell spenning DC
Merkestrøm
800
Driftskategori
AR (strømretningsvern for delområde)
Bryteevne
100
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Midtstilt feilindikator
Effekttap ved merkestrøm
122
Monteringshull
M12
C-C avstand på anslutninger
82.4