170M6532 FUSE 800A 2000V 23BKN/140AR ZILCU

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
800 A
Napięcie nominalne
AC 2000 V
Wielkość
size 3
Wielkość
99 x 171 x 142 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
sygnalizator pojedynczy
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Inne
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
2000
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
800
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Inne
Power loss at rated current
220
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
142