170M6532 FUSE 800A 2000V 23BKN/140AR ZILCU

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
800 A
Bemessungsspannung
AC 2000 V
Baugröße
size 3
Größe
99 x 171 x 142 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
einfacher Kennmelder
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
2000 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
800 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
220 W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
142 mm