170M6514 FUSE 1000A 690V 3GN/50 AR UC

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
1000 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
Wielkość
size 3
Wielkość
76 x 92 x 53 mm
Klasa użytkowa
aR
Wersja sygnalizatora
sygnalizator pojedynczy
Opis
z gwintem US
Zdolność wyłączania
200 kA
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
690
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
1000
Charakterystyka
aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Breaking capacity
200
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
122
Rodzaj otworów montażowych
Inne
Rozstaw przyłączy
52.4