170M6514 FUSE 1000A 690V 3GN/50 AR UC

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
1000 A
Tension assignée d'emploi
AC 690 V
Taille
size 3
Facteur de zoom
76 x 92 x 53 mm
Classe d'emploi
aR
Voyant indicateur
indicateur de fusion simple
Description
filetage US
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
protection par semi-conducteur
Norme/Agrément
IEC
UL
Forme
corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
IEC 60269-4 raccord d'extrémité de type A
taille de fusible selon IEC 60269
3
type de courant
AC
tension assignée CA
690 V
tension de fonctionnement CC
V
calibre/courant nominal assigné (In)
1000 A
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure
200 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
percuteur
dissipation thermique sous courant nominal
122 W
trous de fixation
autre
distance centre à centre entre raccords
52.4 mm