170M6514 FUSE 1000A 690V 3GN/50 AR UC

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
1000 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Baugröße
size 3
Größe
76 x 92 x 53 mm
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
einfacher Kennmelder
Beschreibung
US-Gewinde
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
UL
Form
quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
3
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
1000 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
200 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
122 W
Befestigungslöcher
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse
52.4 mm