170M6455 FUSE 1400A 690V 2//3BKN/50 AR

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
1400 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Baugröße
2 x DIN 3
Betriebsklasse
aR
Ausführung Kennmelder
Kennmelder Typ K
Verwendung
Halbleiterschutz
Norm/Approbation
IEC
Form
doppelter quadratischer Körper bündige Endkontakte
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Stromart
AC
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
V
Bemessungsstrom
1400 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung
kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
W
Befestigungslöcher
M12
Mittenabstand Anschlüsse
72.4 mm