170M6307 FUSE 2800A 200V 3BKN/65 AR

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
2800 A
Napięcie nominalne
AC 200 V
Wielkość
size 3
Wielkość
76 x 92 x 65 mm
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3
Rodzaj prądu
AC
Napięcie znamionowe AC
200
Napięcie znamionowe DC
Prąd znamionowy
2800
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
65.4