170M6307 FUSE 2800A 200V 3BKN/65 AR

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
2800 A
Nominell spenning
AC 200 V
Konstruksjonsstørrelse
size 3
Størrelse
76 x 92 x 65 mm
Brukskategori
aR
Statusindikator
Type K indikator
kan brukes før størrelse/applikasjoner
halvlederbeskyttelse
Standard/Godkjennelse
IEC
Form
firkantet med kontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-4

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
3
Strømtype
AC
Merkespenning AC
200
Nominell spenning DC
Merkestrøm
2800
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
M12
C-C avstand på anslutninger
65.4