170M6301 FUSE 315A 1250V 3SHT AR CU
Zekeringelement, Hoge snelheid, 315 A, AC 1250 V, 100 kA, size 3, 76 x 76 x 155 mm, aR, IEC, Type T indicator, onder spanning staande grepen
zekering, zekeringelement, Hoge snelheid, 315 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 76 x 155 mm, aR, IEC, enkel melder, vierkant huis met speciale blad contacten, onder spanning staande grepen, Indicator type T voor microschakelaar, Speciaal type, Semiconductorbeveiliging, IEC 60269-4, uitschakelvermogen 100 kA
Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
315 A
Nominale spanning
AC 1250 V
Bouwgrootte
size 3
Grootte
76 x 76 x 155 mm
Bedrijfsklasse
aR
Kenmelder
Type T indicator
Beschrijving
onder spanning staande grepen
uitschakelvermogen
100 kA
toepasbaar voor grootte
Semiconductorbeveiliging
Standaard/goedkeuring
IEC
vorm
vierkant huis met speciale blad contacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-4
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
1250 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
315 A
Bedrijfsklasse
aR (deelbereik stroomomvormerbeveiliging)
Afschakelvermogen
100 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Overig
Vermogensverlies bij nom. stroom
85 W
Bevestigingsgaten
Hart op hart afstand aansluitingen
mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center